Menu Search

Schroef Steraandrijving M3 16.0 mm PPS Lichtbruin

De speciale zeskantige machineschroef met lage kop is een lichtgewicht maar toch sterk en duurzaam bevestigingsmiddel. De lage kop biedt een laag profiel, waardoor hij kan worden verzonken in het materiaal. Bestand tegen chemicaliën en temperaturen tot 200ºC. Bruin en gemaakt van PPS en met een vlamclassificatie UL.
Artikelnummer:

1440260

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 3,335
125 - 249 € 3,1421
250 + € 2,9629
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 83,38

25 x € 3,335

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 16.0 mm
Kophoogte 1.3 mm
Kopdiameter 6.0 mm
Materiaal PPS
Aandrijvingstype Steraandrijving
Soort kop Speciale lage kop
Goederencode 3926909790
Maximum temperatuur 200 °C
Draadmaat M3

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op