Menu Search

Schroef Steraandrijving M5 20.0 mm PPS Lichtbruin

De speciale zeskantige machineschroef met lage kop is een lichtgewicht maar toch sterk en duurzaam bevestigingsmiddel. De lage kop biedt een laag profiel, waardoor hij kan worden verzonken in het materiaal. Bestand tegen chemicaliën en temperaturen tot 200ºC. Bruin en gemaakt van PPS en met een vlamclassificatie UL.
Essentra artikelnummer:

10344613

Fabrikant artikelnummer:

1440278

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 14,9665
50 - 99 € 14,1396
100 + € 13,2989
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 149,67

10 x € 14,9665

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 20.0 mm
Kophoogte 1.5 mm
Kopdiameter 9.0 mm
Materiaal PPS
Aandrijvingstype Steraandrijving
Soort kop Speciale lage kop
Goederencode 3926909790
Maximum temperatuur 200 °C
Draadmaat M5

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op