Menu Search

Schroef Steraandrijving M6 10.0 mm PEEK Lichtbruin

De speciale zeskantige machineschroef met lage kop is een lichtgewicht maar toch sterk en duurzaam bevestigingsmiddel. De lage kop biedt een laag profiel, waardoor hij kan worden verzonken in het materiaal. Bestand tegen chemicaliën en temperaturen tot 180ºC. Bruin en gemaakt van PEEK.
Essentra artikelnummer:

10345177

Fabrikant artikelnummer:

1440388

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 24,2251
50 - 99 € 22,8865
100 + € 21,5334
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 242,25

10 x € 24,2251

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 10.0 mm
Kophoogte 1.5 mm
Kopdiameter 10.0 mm
Materiaal PEEK
Aandrijvingstype Steraandrijving
Soort kop Speciale lage kop
Goederencode 3926909790
Maximum temperatuur 180 °C
Draadmaat M6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op