Menu Search

Schroef Steraandrijving M5 12.0 mm Reny Zwart

De machineschroef met lage kop is een lichtgewicht maar toch sterk en duurzaam bevestigingsmiddel. De lage kop biedt een laag profiel, waardoor hij kan worden verzonken in het materiaal. Bestand tegen chemicaliën, heeft een elasticiteitscoëfficiënt en is bestand tegen temperaturen tot 180ºC. Zwart en gemaakt van Reny.
Essentra artikelnummer:

10345405

Fabrikant artikelnummer:

1440741

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 3,2248
125 - 249 € 3,0456
250 + € 2,8665
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 80,62

25 x € 3,2248

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 12.0 mm
Kophoogte 3.7 mm
Kopdiameter 8.5 mm
Materiaal Reny
Aandrijvingstype Steraandrijving
Soort kop Lage kop
Goederencode 3926909790
Maximum temperatuur 105 °C
Draadmaat M5

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op