Menu Search

Schroef Steraandrijving M5 10.0 mm Reny Zwart

De speciale machineschroef met lage kop is lichtgewicht maar toch sterk en duurzaam. De lage kop biedt een laag profiel, waardoor hij kan worden verzonken in het materiaal. Bestand tegen chemicaliën, heeft een elasticiteitscoëfficiënt en is bestand tegen temperaturen tot 180ºC. Zwart en gemaakt van Reny.
Essentra artikelnummer:

10345665

Fabrikant artikelnummer:

1440767

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 3,4315
125 - 249 € 3,2386
250 + € 3,0456
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 85,79

25 x € 3,4315

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 10.0 mm
Kophoogte 1.5 mm
Kopdiameter 9.0 mm
Materiaal Reny
Aandrijvingstype Steraandrijving
Soort kop Speciale lage kop
Goederencode 3926909790
Maximum temperatuur 105 °C
Draadmaat M5

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op