Menu Search

Schroef Steraandrijving M6 20.0 mm Reny Zwart

De speciale machineschroef met lage kop is lichtgewicht maar toch sterk en duurzaam. De lage kop biedt een laag profiel, waardoor hij kan worden verzonken in het materiaal. Bestand tegen chemicaliën, heeft een elasticiteitscoëfficiënt en is bestand tegen temperaturen tot 180ºC. Zwart en gemaakt van Reny.
Essentra artikelnummer:

10345757

Fabrikant artikelnummer:

1440776

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 4,7683
125 - 249 € 4,5065
250 + € 4,2446
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 119,21

25 x € 4,7683

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 20.0 mm
Kophoogte 1.5 mm
Kopdiameter 10.0 mm
Materiaal Reny
Aandrijvingstype Steraandrijving
Soort kop Speciale lage kop
Goederencode 3926909790
Maximum temperatuur 105 °C
Draadmaat M6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op