Menu Search

Schroef Steraandrijving M6 25.0 mm Reny Zwart

De speciale machineschroef met lage kop is lichtgewicht maar toch sterk en duurzaam. De lage kop biedt een laag profiel, waardoor hij kan worden verzonken in het materiaal. Bestand tegen chemicaliën, heeft een elasticiteitscoëfficiënt en is bestand tegen temperaturen tot 180ºC. Zwart en gemaakt van Reny.
Essentra artikelnummer:

10345764

Fabrikant artikelnummer:

1440777

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 5,168
125 - 249 € 4,8785
250 + € 4,5891
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 129,20

25 x € 5,168

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 25.0 mm
Kophoogte 1.5 mm
Kopdiameter 10.0 mm
Materiaal Reny
Aandrijvingstype Steraandrijving
Soort kop Speciale lage kop
Goederencode 3926909790
Maximum temperatuur 105 °C
Draadmaat M6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op