Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M4 16.0 mm Nylon Zwart

Deze bolcilinderkopschroef heeft een breed maar laag profiel om manipulatie van de montage te voorkomen. Gemaakt van zwart nylon en verwijst naar NF E 25-129.
Artikelnummer:

0170210001VR

98 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,0429
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 4,29

100 x € 0,0429

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 16.0 mm
Draadmaat M4
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Koptype Bolcilinderkop
Kleur Zwart
Materiaal Nylon
Goederencode 3926909790
Schroeftype Machineschroef

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op