Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M5 12.0 mm Nylon Naturel

Deze bolcilinderkopschroef heeft een breed maar laag profiel om manipulatie van de montage te voorkomen. Gemaakt van naturel nylon en verwijst naar NF E 25-129.
Artikelnummer:

0170290000VR

11568 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0695
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 69,50

1000 x € 0,0695

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 12.0 mm
Draadmaat M5
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Koptype Bolcilinderkop
Kleur Naturel
Materiaal Nylon
Goederencode 3926909790
Schroeftype Machineschroef

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op