Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M6 60.0 mm Nylon Naturel

Deze bolcilinderkopschroef heeft een breed maar laag profiel om manipulatie van de montage te voorkomen. Gemaakt van naturel nylon en verwijst naar NF E 25-129.
Artikelnummer:

0170540000VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,1443
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 72,15

500 x € 0,1443

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 60.0 mm
Draadmaat M6
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Koptype Bolcilinderkop
Kleur Naturel
Materiaal Nylon
Goederencode 3926909790
Schroeftype Machineschroef

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op