Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M3 8.0 mm Nylon Naturel

Deze halfronde schroef met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industrieën en toepassingen. Onderdelen verwijzen naar ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 alleen voor begeleidingsdoeleinden.
Essentra artikelnummer:

10038352

Fabrikant artikelnummer:

0010080000VR

4838 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0315
10000 - 19999 € 0,0299
20000 + € 0,0283
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 31,50

1000 x € 0,0315

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 5.5 mm
Kophoogte 2.0 mm
Draadlengte 8.0 mm
Draadmaat M3
Kleur Naturel
Materiaal Nylon
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Standaarden RoHS, DIN, ISO
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op