Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Naturel

Essentra artikelnummer:

10038406

Fabrikant artikelnummer:

0010090500VR

487 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,2095
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 20,95

100 x € 0,2095

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 5.5 mm
Kophoogte 2.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Draadmaat M3
Kleur Naturel
Materiaal PVDF
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Standaarden RoHS, DIN, ISO
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op