Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M5 6.0 mm Nylon Naturel

Deze halfronde schroef met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industrieën en toepassingen. Onderdelen verwijzen naar ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 alleen voor begeleidingsdoeleinden.
Essentra artikelnummer:

10038765

Fabrikant artikelnummer:

0010260000VR

2812 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0976
10000 - 19999 € 0,0926
20000 + € 0,0876
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 97,60

1000 x € 0,0976

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 8.5 mm
Kophoogte 3.3 mm
Draadlengte 6.0 mm
Draadmaat M5
Kleur Naturel
Materiaal Nylon
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Standaarden RoHS, DIN, ISO
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op