Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M5x0.8 mm 20.0 mm PA Naturel

Essentra artikelnummer:

10038901

Fabrikant artikelnummer:

0010330500VR

660 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,3433
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 34,33

100 x € 0,3433

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 8.5 mm
Kophoogte 3.3 mm
Draadlengte 20.0 mm
Draadmaat M5
Kleur Naturel
Materiaal PA
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Standaarden RoHS, DIN, ISO
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op