Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M6 30.0 mm Nylon Zwart

Deze cilinderkopschroef met gleuf is gemaakt van zwart nylon, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industrieën en toepassingen. Onderdelen verwijzen naar ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 alleen voor begeleidingsdoeleinden.
Essentra artikelnummer:

10039298

Fabrikant artikelnummer:

0010500001VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,1335
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 13,35

100 x € 0,1335

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 3.9 mm
Draadlengte 30.0 mm
Draadmaat M6
Kleur Zwart
Materiaal Nylon
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Standaarden RoHS, DIN, ISO
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op