Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M6 10.0 mm Nylon Naturel

Deze halfronde schroef met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industrieën en toepassingen. Onderdelen verwijzen naar ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 alleen voor begeleidingsdoeleinden.
Essentra artikelnummer:

10039373

Fabrikant artikelnummer:

0010650000VR

14000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1372
10000 - 19999 € 0,1305
20000 + € 0,1235
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 137,20

1000 x € 0,1372

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 13.0 mm
Kophoogte 5.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Draadmaat M6
Kleur Naturel
Materiaal Nylon
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Standaarden RoHS, DIN, ISO
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op