Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M2.5 12.0 mm Nylon Naturel

Deze halfronde schroef met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industrieën en toepassingen. Onderdelen verwijzen naar ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 alleen voor begeleidingsdoeleinden.
Essentra artikelnummer:

10294857

Fabrikant artikelnummer:

50M025045D012

26996 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0422
5000 - 19999 € 0,0379
20000 + € 0,0341
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 42,20

1000 x € 0,0422

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 4.5 mm
Kophoogte 1.6 mm
Draadlengte 12.0 mm
Draadmaat M2.5
Kleur Naturel
Materiaal Nylon
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Standaarden RoHS3, DIN, ISO
Goederencode 3926909790

Product 50M025045D012 vervangt:

Naturel PA Aandrijving met gleuf Hoge cilinderkop Kolomschroef - Draadmaat M2.5 x 12; Draadlengte 12.0 mm | 0.472 in; Kopdiameter 4.5 mm | 0.177 in; Kophoogte 1.6 mm | 0.063 in
Essentra artikelnummer: 10243015
Fabrikant artikelnummer: 1306199

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op