Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M6 70.0 mm Nylon Naturel

Deze halfronde schroef met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industrieën en toepassingen. Onderdelen verwijzen naar ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 alleen voor begeleidingsdoeleinden.
Essentra artikelnummer:

10297773

Fabrikant artikelnummer:

50M060100D070

500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1922
2500 - 9999 € 0,173
10000 + € 0,1557
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 96,10

500 x € 0,1922

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 3.9 mm
Draadlengte 70.0 mm
Draadmaat M6
Kleur Naturel
Materiaal Nylon
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Standaarden RoHS3, DIN, ISO
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op