Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M5 25.0 mm Nylon Zwart

Cilinderkopschroeven met Gleuf zijn gemaakt van gegoten Naturel Nylon 6/6 en hebben een hoge, ronde kop.
Essentra artikelnummer:

10401248

Fabrikant artikelnummer:

536022559902

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,2618
500 - 999 € 0,2458
1000 + € 0,1876
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 65,45

250 x € 0,2618

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 8.5 mm
Kophoogte 3.3 mm
Draadlengte 25.0 mm
Draadmaat M5
Kleur Zwart
Materiaal Nylon
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Standaarden RoHS, DIN, ISO
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op