Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M3x0.5 mm 16.0 mm PVDF Naturel

Essentra artikelnummer:

10401644

Fabrikant artikelnummer:

539031600046

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 99 € 2,3424
100 - 249 € 1,5859
250 + € 1,4986
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 58,56

25 x € 2,3424

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 5.5 mm
Kophoogte 2.0 mm
Draadlengte 16.0 mm
Draadmaat M3
Kleur Naturel
Materiaal PVDF
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Standaarden ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op