Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Naturel

Essentra artikelnummer:

10401736

Fabrikant artikelnummer:

539052500046

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 99 € 3,7974
100 - 249 € 2,5461
250 + € 2,1533
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 94,94

25 x € 3,7974

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 8.5 mm
Kophoogte 3.3 mm
Draadlengte 25.0 mm
Draadmaat M5
Kleur Naturel
Materiaal PVDF
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Standaarden ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op