Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M6 30.0 mm PVDF Naturel

Essentra artikelnummer:

10401811

Fabrikant artikelnummer:

539063000046

25 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 99 € 4,845
100 - 249 € 3,4919
250 + € 3,3173
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 121,13

25 x € 4,845

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 3.9 mm
Draadlengte 30.0 mm
Draadmaat M6
Kleur Naturel
Materiaal PVDF
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Standaarden ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op