Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M5 16.0 mm PP Naturel

Essentra artikelnummer:

10401866

Fabrikant artikelnummer:

540050000011

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,115
500 - 999 € 0,0874
1000 + € 0,0678
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 11,50

100 x € 0,115

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 8.5 mm
Kophoogte 3.3 mm
Draadlengte 16.0 mm
Draadmaat M5
Kleur Naturel
Materiaal PP
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Standaarden ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op