Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M3 20.0 mm Nylon Naturel

Een bolkopschroef met gleuf gemaakt van naturel nylon. De koepelvormige kop biedt een mooie afwerking in toepassingen waar een mooi uitziende afwerking gewenst is.
Essentra artikelnummer:

10053065

Fabrikant artikelnummer:

0130130000VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0651
10000 - 19999 € 0,0618
20000 + € 0,0584
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 65,10

1000 x € 0,0651

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 5.5 mm
Kophoogte 2.7 mm
Draadmaat M3
Spoeddiameter 0.5 mm
Draadlengte 20.0 mm
Sleufdiepte 0.9 mm
Sleufbreedte 0.8 mm
Schroeftype Machineschroef
Koptype Ronde Kop
Kleur Naturel
Materiaal Nylon
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op