Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M5 8.0 mm Nylon Naturel

De ronde machineschroef met sleuf is een bevestigingsmiddel dat licht, maar toch sterk en duurzaam is. De bolle kop biedt een nette afwerking in toepassingen waar een esthetisch aangename afwerking gewenst is. Corrosiebestendig en gemaakt van nylon.
Essentra artikelnummer:

10053140

Fabrikant artikelnummer:

0130270000VR

8276 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0688
10000 - 19999 € 0,0653
20000 + € 0,0618
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 68,80

1000 x € 0,0688

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 9.0 mm
Kophoogte 4.5 mm
Draadmaat M5
Spoeddiameter 0.8 mm
Draadlengte 8.0 mm
Sleufdiepte 1.4 mm
Sleufbreedte 1.1 mm
Schroeftype Machineschroef
Koptype Ronde Kop
Kleur Naturel
Materiaal Nylon
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op