Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M6 16.0 mm Nylon Naturel

De ronde machineschroef met sleuf is een bevestigingsmiddel dat licht, maar toch sterk en duurzaam is. De bolle kop biedt een nette afwerking in toepassingen waar een esthetisch aangename afwerking gewenst is. Corrosiebestendig en gemaakt van nylon.
Essentra artikelnummer:

10374658

Fabrikant artikelnummer:

421012500002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1993
500 - 999 € 0,1862
1000 + € 0,1439
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 49,83

250 x € 0,1993

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 5.0 mm
Draadmaat M6
Draadlengte 16.0 mm
Sleufdiepte 1.6 mm
Sleufbreedte 1.1 mm
Schroeftype Machineschroef
Koptype Ronde Kop
Kleur Naturel
Materiaal Nylon
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op