Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M3 16.0 mm PVDF Naturel

Artikelnummer:

0100120500VR

17099 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,2051
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 20,51

100 x € 0,2051

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 1.7 mm
Draadlengte 16.0 mm
Draadmaat M3
Kleur Naturel
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Koptype Verzonken kop
Specificaties DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Specificaties DIN 963
Specificaties ISO 2009
Specificaties NF E 25-123

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op