Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M3 20.0 mm PA Naturel

Artikelnummer:

0100130000VR

1970 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0445
10000 - 19999 € 0,0426
20000 + € 0,0403
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 44,50

1000 x € 0,0445

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 1.7 mm
Draadlengte 20.0 mm
Draadmaat M3
Kleur Naturel
Voltooien Geen afwerking
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Koptype Platte verzonken kop
Specificaties DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Goederencode 3926909790
Specificaties DIN 963
Specificaties ISO 2009
Specificaties NF E 25-123

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op