Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M4x0.7 mm 40.0 mm PA Naturel

Artikelnummer:

0100250000VR

83 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1062
10000 - 19999 € 0,1008
20000 + € 0,0955
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 106,20

1000 x € 0,1062

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 2.7 mm
Draadlengte 40.0 mm
Draadmaat M4
Kleur Naturel
Voltooien Geen afwerking
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Koptype Platte verzonken kop
Specificaties DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Goederencode 3926909790
Specificaties DIN 963
Specificaties ISO 2009
Specificaties NF E 25-123

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op