Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M10x1.5 mm 60.0 mm PA Naturel

Artikelnummer:

0100860000VR

40 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,5296
2500 - 4999 € 0,5034
5000 + € 0,4786
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 132,40

250 x € 0,5296

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 5.0 mm
Draadlengte 60.0 mm
Draadmaat M10
Kleur Naturel
Voltooien Geen afwerking
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Koptype Platte verzonken kop
Specificaties DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Goederencode 3926909790
Specificaties DIN 963
Specificaties ISO 2009
Specificaties NF E 25-123

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op