Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M4 12.0 mm PA Naturel

Deze schroef heeft een ovale kop met sleuven, die de belangrijkste kenmerken van koepelvormige en verzonken bevestigingsmiddelen samenvoegt. Het is gemaakt van naturel nylon en wordt gebruikt in een groot aantal toepassingen en industrieën.
Artikelnummer:

0110190000VR

1350 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0679
10000 - 19999 € 0,0644
20000 + € 0,0611
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 67,90

1000 x € 0,0679

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 3.7 mm
Draadlengte 12.0 mm
Draadmaat M4
Kleur Naturel
Voltooien Geen afwerking
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Koptype Verhoogde verzonken kop
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op