Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M8 25.0 mm PA Naturel

Deze schroef heeft een ovale kop met sleuven, die de belangrijkste kenmerken van koepelvormige en verzonken bevestigingsmiddelen samenvoegt. Het is gemaakt van naturel nylon en wordt gebruikt in een groot aantal toepassingen en industrieën.
Artikelnummer:

0110700000VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1862
10000 + € 0,1789
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 186,20

1000 x € 0,1862

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 6.6 mm
Draadlengte 25.0 mm
Draadmaat M8
Kleur Naturel
Voltooien Geen afwerking
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Koptype Verhoogde verzonken kop
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op