Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M4 20.0 mm Zacht staal Wit

Deze verzonken schroef met gleuf is gemaakt van verzinkt staal. Verwijst naar DIN 963 en ISO 2009.
Artikelnummer:

080042040952

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,0867
1000 + € 0,0622
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 43,35

500 x € 0,0867

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 2.2 mm
Draadlengte 20.0 mm
Draadmaat M4
Kleur Wit
Voltooien Verzinkt
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Koptype Verzonken kop
Specificaties DIN 963
Goederencode 7318190090
Specificaties DIN 963

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op