Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M4 Reny Naturel

Een standaard machineschroef met een verzonken kop en een gekruiste aandrijving. Gemaakt van UL-gecertificeerd kunststof.
Artikelnummer:

1440027

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,8048
500 - 999 € 0,7593
1000 + € 0,7152
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 80,48

100 x € 0,8048

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M4
Kleur Naturel
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Schroeftype Machineschroef
Koptype Verzonken kop
Specificaties UL94 HB
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Specificaties UL94 HB

Product 1440027 vervangt:

Zwart Reny Kruiskop Verzonken kop Kolomschroef - Draadmaat M4; Draadlengte 8.0 mm | 0.315 in; Kopdiameter 8.0 mm | 0.315 in;
Artikelnummer: 1440060

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op