Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M6 Reny Naturel

Een standaard machineschroef met een verzonken kop en een gekruiste aandrijving. Gemaakt van UL-gecertificeerd kunststof.
Artikelnummer:

1440039

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 2,5082
250 - 499 € 2,3703
500 + € 2,2187
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 125,41

50 x € 2,5082

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Kleur Naturel
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Schroeftype Machineschroef
Koptype Verzonken kop
Specificaties UL94 HB
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Specificaties UL94 HB

Product 1440039 vervangt:

Zwart Reny Kruiskop Verzonken kop Kolomschroef - Draadmaat M6; Draadlengte 12.0 mm | 0.472 in; Kopdiameter 12.0 mm | 0.472 in;
Artikelnummer: 1440072

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op