Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M6 Reny Naturel

Een standaard machineschroef met een verzonken kop en een gekruiste aandrijving. Gemaakt van UL-gecertificeerd kunststof.
Artikelnummer:

1440042

50 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 3,2386
125 - 249 € 3,0594
250 + € 2,8802
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 80,97

25 x € 3,2386

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Kleur Naturel
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Schroeftype Machineschroef
Koptype Verzonken kop
Specificaties UL94 HB
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Specificaties UL94 HB

Product 1440042 vervangt:

Zwart Reny Kruiskop Verzonken kop Kolomschroef - Draadmaat M6; Draadlengte 25.0 mm | 0.984 in; Kopdiameter 12.0 mm | 0.472 in;
Artikelnummer: 1440075

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op