Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M6 PPS Beige

Een standaard machineschroef met een verzonken kop en een gekruiste aandrijving. Gemaakt van UL-gecertificeerd kunststof.
Artikelnummer:

1440098

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 20,7505
25 - 124 € 9,8812
125 - 249 € 9,3437
250 + € 8,7924
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 20,75

1 x € 20,7505

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Kleur Beige
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Schroeftype Machineschroef
Koptype Verzonken kop
Specificaties UL94 V-0
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Specificaties UL94 V-0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op