Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M4 PEEK Geelbruin

Deze cilinderkopschroef met Philips-kop heeft een hoge kophoogte in vergelijking met de kopdiameter, waardoor hij bruikbaar is bij toepassingen in diepere boringen. Gemaakt van naturel nylon.
Artikelnummer:

181041670409

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 3,0408
250 - 999 € 1,8187
1000 + € 1,5859
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 76,02

25 x € 3,0408

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M4
Kleur Geelbruin
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Schroeftype Machineschroef
Koptype Platte verzonken kop
Specificaties UL94 V-0
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Specificaties UL94 V-0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op