Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M2.5 8.0 mm Nylon Naturel

Nylon 6/6 M2,5x45 platte verzonken machineschroef met gleuf
Artikelnummer:

50M025045H008

105 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0414
5000 - 19999 € 0,0372
20000 + € 0,0335
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 41,40

1000 x € 0,0414

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 1.5 mm
Draadlengte 8.0 mm
Draadmaat M2.5
Kleur Naturel
Voltooien Geen afwerking
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Koptype Platte verzonken kop
Specificaties DIN 963, NF E 25-123
Goederencode 3926909790
Specificaties DIN 963
Specificaties NF E 25-123

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op