Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M2.5 16.0 mm Nylon Naturel

Een verzonken schroef met Philipskop gemaakt van naturel nylon, wat resulteert in een lichte bevestiging voor een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Nylon biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en isolerende eigenschappen.
Artikelnummer:

50M025045I016

5107 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0425
5000 - 19999 € 0,0383
20000 + € 0,0345
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 42,50

1000 x € 0,0425

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Minimale kopdiameter 4.4 mm
Maximale kopdiameter 5.5 mm
Kophoogte 1.5 mm
Draadlengte 16.0 mm
Draadmaat M2.5
Kleur Naturel
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Schroeftype Machineschroef
Koptype Platte verzonken kop
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op