Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M4 25.0 mm Nylon Naturel

Een verzonken schroef met Philipskop gemaakt van naturel nylon, wat resulteert in een lichte bevestiging voor een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Nylon biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en isolerende eigenschappen.
Artikelnummer:

50M040070I025

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0464
5000 - 19999 € 0,0418
20000 + € 0,0376
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 46,40

1000 x € 0,0464

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Minimale kopdiameter 8.0 mm
Maximale kopdiameter 9.4 mm
Kophoogte 2.7 mm
Draadlengte 25.0 mm
Draadmaat M4
Kleur Naturel
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Schroeftype Machineschroef
Koptype Platte verzonken kop
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op