Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M6 45.0 mm Nylon Naturel

Een verzonken schroef met Philipskop gemaakt van naturel nylon, wat resulteert in een lichte bevestiging voor een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Nylon biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en isolerende eigenschappen.
Artikelnummer:

50M060100I045

1359 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0844
2500 - 9999 € 0,0759
10000 + € 0,0683
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 42,20

500 x € 0,0844

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Minimale kopdiameter 10.9 mm
Maximale kopdiameter 12.6 mm
Kophoogte 3.3 mm
Draadlengte 45.0 mm
Draadmaat M6
Kleur Naturel
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Schroeftype Machineschroef
Koptype Platte verzonken kop
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op