Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M8 50.0 mm Nylon Naturel

Een verzonken schroef met Philipskop gemaakt van naturel nylon, wat resulteert in een lichte bevestiging voor een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Nylon biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en isolerende eigenschappen.
Artikelnummer:

50M080125I050

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,2498
2500 - 9999 € 0,2248
10000 + € 0,2023
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 124,90

500 x € 0,2498

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Minimale kopdiameter 15.4 mm
Maximale kopdiameter 17.3 mm
Kophoogte 4.6 mm
Draadlengte 50.0 mm
Draadmaat M8
Kleur Naturel
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Schroeftype Machineschroef
Koptype Platte verzonken kop
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op