Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M10 30.0 mm Nylon Naturel

Nylon 6/6 M10x1.5 Flat Countersunk Slotted Machine Screw
Artikelnummer:

50M100150H030

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,2762
2500 - 9999 € 0,2486
10000 + € 0,2237
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 138,10

500 x € 0,2762

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 5.0 mm
Draadlengte 30.0 mm
Draadmaat M10
Kleur Naturel
Voltooien Geen afwerking
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Koptype Platte verzonken kop
Specificaties DIN 963, NF E 25-123
Goederencode 3926909790
Specificaties DIN 963
Specificaties NF E 25-123

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op