Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M5 16.0 mm PP Naturel

Een verzonken schroef met sleuf gemaakt van naturel polypropyleen (PP), wat resulteert in een lichte bevestiging voor een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën. PP biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en isolerende eigenschappen.
Artikelnummer:

543051600011

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,115
500 - 999 € 0,0874
1000 + € 0,0678
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 11,50

100 x € 0,115

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 2.7 mm
Draadlengte 16.0 mm
Draadmaat M5
Kleur Naturel
Voltooien Geen afwerking
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Koptype Verzonken kop
Specificaties ISO 2009, DIN 963
Goederencode 3926909790
Specificaties ISO 2009
Specificaties DIN 963

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op