Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M3 20.0 mm PVDF Naturel

Een verzonken schroef met sleuf gemaakt van naturel PVDF met een goede chemische en UV-weerstand PVDF is tevens steriliseerbaar met gamma, stoom en ETO-sterilisatie, ideaal voor gebruik in medische, voedsel- en dranktoepassingen.
Artikelnummer:

585032000046

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 99 € 2,4152
100 + € 1,6295
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 60,38

25 x € 2,4152

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 1.7 mm
Draadlengte 20.0 mm
Draadmaat M3
Kleur Naturel
Voltooien Geen afwerking
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Koptype Verzonken kop
Specificaties DIN 963, UL94 V-0
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Specificaties DIN 963
Specificaties UL94 V-0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op