Menu Search

Schroef Geen aandrijving M6 50.0 mm PA Naturel

Deze vierkante machineschroef is ontworpen om twee of meer onderdelen stevig met elkaar te verbinden. De vierkante kopvorm verbetert de grip en het overbrengen van het draaimoment, waardoor ze perfect zijn voor toepassingen waarbij hogere aandraaikrachten vereist zijn. Het is lichtgewicht en bestand tegen corrosie. Naturel gemaakt van PA en UL94 V-2-geclassificeerd.
Essentra artikelnummer:

10066126

Fabrikant artikelnummer:

0900540000VR

9000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,1059
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 52,95

500 x € 0,1059

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopbreedte 10.0 mm
Koplengte 10.0 mm
Kophoogte 3.0 mm
Draadlengte 50.0 mm
Draadmaat M6
Spoeddiameter 1.0 mm
Schroeftype Machineschroef
Kleur Naturel
Prijs per stuk inclusief BTW 0.4429 GBP
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66
Aandrijvingstype Geen aandrijving
Standaard RoHS
Standaard REACH
Standaard UL

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op