Menu Search

Magnetische displaypads

Op voorraad

Magnetische displaypads met sterke magnetische eigenschappen voor het stevig bevestigen en tentoonstellen van posters, borden en kunstwerken. Kunnen ook worden gebruikt als hoogwaardige sluitingen die in voorgeboorde gaten worden aangebracht of in toepassingen worden gelijmd.

Voorzien van een magnetische achterkant voor een stevige bevestiging. Verkrijgbaar met opties voor M6-bevestigingsschroeven.

  • Materiaal: neodymium

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Trekkracht Totale lengte Totale breedte Bestellen
€ 22,1393 - € 25,8206 20 Op voorraad
14.0 kg
100.0 mm
60.0 mm
€ 12,4021 - € 14,4245 Vraag de levertijd aan hier
7.0 kg
60.0 mm
40.0 mm
Neopad 2 100.0 mm (L) 60.0 mm (W)

493199

Prijsbereik
€ 25,8206 - € 22,1393

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Magneetmateriaal
    Neodymium
  • Bevestigingsmethode
    Threaded
  • Schuifkracht
    9.0 kg
  • Totale hoogte
    7.0 mm
  • Totale lengte
    100.0 mm
Neopad 1 60.0 mm (L) 40.0 mm (W)

493198

Prijsbereik
€ 14,4245 - € 12,4021

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Magneetmateriaal
    Neodymium
  • Bevestigingsmethode
    Threaded
  • Schuifkracht
    4.5 kg
  • Totale hoogte
    7.0 mm
  • Totale lengte
    60.0 mm