Menu Search

KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Polyesterband Groen

KertasTack met verzegeling die geen residu achterlaat. Makkelijk te verwijderen van het beschermende papier. Het matte oppervlak is geschikt om op te schrijven. Voorgesneden stukken.
Essentra artikelnummer:

20083632

Fabrikant artikelnummer:

1222268

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10000 + € 0,1818
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 10000

Totale prijs:

€ 1.818,00

10000 x € 0,1818

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 20.0 mm
B 60.0 mm
Labelgrootte Small
Afdichtingstype Non Transfer
Type Verzegeling voor speciaal doeleinde
Tapemateriaal Polyester
Kleur Groen
Goederencode 3919908099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op