Menu Search

KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Polyesterband Blauw

KertasTack met verzegeling die geen residu achterlaat. Makkelijk te verwijderen van het beschermende papier. Het matte oppervlak is geschikt om op te schrijven. Voorgesneden stukken.
Essentra artikelnummer:

20083687

Fabrikant artikelnummer:

1222273

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5000 + € 0,3273
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 5000

Totale prijs:

€ 1.636,50

5000 x € 0,3273

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 40.0 mm
B 85.0 mm
Labelgrootte Large
Afdichtingstype Non Transfer
Type Verzegeling voor speciaal doeleinde
Tapemateriaal Polyester
Kleur Blauw
Goederencode 3919908099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op